Cambia lingua :

L'uso di cuscinetti sferici è solitamente associato a pesi elevati dei cuscinetti, installazione difficile e costi elevati. Nella maggior parte dei casi, è richiesta manutenzione a lungo termine e i cuscinetti sono esenti da corrosione solo in progetti speciali. I cuscinetti sferici igubal mettono fine a tutti questi svantaggi, perché il loro design apre possibilità completamente nuove: sono facili da maneggiare, convenienti, molto leggeri e molto robusti.
La semplice gestione degli snodi sferici igubal consente di utilizzarli in un'ampia gamma di applicazioni. Sono utilizzati ovunque i cuscinetti autoallineanti offrano vantaggi di progettazione o semplifichino il montaggio.
I cuscinetti sferici igubal di
I cuscinetti sferici igubal esenti da manutenzione sono progettati con una tolleranza del diametro interno di E10. L'albero deve essere tollerato tra h6 e h9. Il gioco del cuscinetto serve a compensare l'espansione del cuscinetto durante il riscaldamento.
I cuscinetti sferici igubal sono realizzati nelle serie dimensionali K ed E secondo DIN ISO 12240. Sono disponibili in dimensioni standard per diametri dell'albero da 2 a 40 mm. La serie dimensionale K è disponibile anche in dimensioni in pollici. Altre dimensioni su richiesta.
gratuitamente una scatola di varietà di cuscinetti sferici Vuoi vedere di persona la qualità dei nostri prodotti? Allora sei il benvenuto a ordinare un campione gratuito da noi!

Negozio Conosci i nostri prodotti e desideri dare un'occhiata alla selezione nel negozio online o ordinarli direttamente?

In soli tre passaggi puoi determinare, sulla base dei parametri della tua applicazione, le raccomandazioni sui prodotti più adatti, inclusa la durata utile.
Qui troverete le informazioni, le tecnologie, le domande e le risposte più importanti sugli snodi sferici igubal.

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h