Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Cuscinetti a sfere igubal®

Esenti da lubrificanti e manutenzione, realizzati in tecnopolimero

I supporti snodati igubal® sono elementi autoallineanti completamente in plastica. Gli snodi scomponibili e autoallineanti sono facili da montare, si adattano a tutte le posizioni angolari e in molti casi possono essere sostituiti da supporti speciali. igubal® offre tutti i vantaggi dei tecnopolimeri. Presentano eccellenti proprietà di assorbimento delle vibrazioni e sono utilizzabili in applicazioni a secco. Sono resistenti allo sporco e possono essere utilizzati con liquidi e persino con prodotti chimici poiché sono completamente resistenti alla corrosione. Il peso dei componenti igubal® è fino all'80% inferiore rispetto ai componenti concorrenti comparabili realizzati in acciaio. Si risparmia anche sui costi sostenuti durante le fasi di approvvigionamento e manutenzione. I prodotti igubal® sono estremamente competitivi grazie ai bassi costi di manutenzione e riparazione e al più rapido montaggio e smontaggio del design scomponibile. Inoltre, lo spazio di installazione può essere ridotto a causa delle dimensioni più ridotte. I cuscinetti autoregolanti igubal® sono costituiti da alloggiamenti in plastica con rinforzo in fibra per una elevata stabilità e da calotte sferiche realizzate in polimeri tribo-ottimizzati per ridurre l'usura e la durata d'esercizio. La serie igubal® offre allo sviluppatore un sistema completo di elementi per cuscinetti autoallineanti: teste a snodo, giunti a forcella, supporti a flangia, cuscinetti a sfera e supporti snodati a omega.

1... Peso componenti

Ridotti carichi mobili

I dettagli del principio di funzionamento

Minor peso Poiché i cuscinetti a sfera igubal® sono realizzati in polimero, il peso dei componenti è fino all'80% inferiore rispetto ai cuscinetti metallici comparabili. Di conseguenza, per. es. la massa da movimentare è minore e quindi si consuma meno energia.

Collaudato igus®

Esempio applicativo

Sistema di carico dell'elicottero

Il nuovo sistema di carico esterno per elicotteri richiede peso minimo, elevata affidabilità e resistenza alle condizioni atmosferiche oltre all'assenza di manutenzione. Sono quindi possibili operazioni di salvataggio come evacuazioni in caso di allagamento.

2... Uso esterno

Resistenti alla corrosione

I dettagli del principio di funzionamento

Le capacità di resistenza alla corrosione dei cuscinetti igubal® li rendono particolarmente adatti all'uso all'aperto. Il cuscinetto igubal® è utilizzabile senza problemi anche in condizioni ambientali difficili. Anche in presenza di molto sporco, gli snodi igubal® non necessitano di guarnizioni, anche per polveri o residui.

Collaudato igus®

Esempio applicativo

Modulo solare

Le teste a snodo rimangono esenti da manutenzione anche quando l'ambiente è aggredito da polvere fine o inquinanti abrasivi. Non c'è rischio che si inceppino e i lubrificanti solidi incorporati assicurano un basso coefficiente di attrito e una eccezionale resistenza all'abrasione.

3... Ammortizzazione delle vibrazioni

vibrazioni ridotte

I dettagli del principio di funzionamento

Grazie all'utilizzo di plastiche speciali come materiale di alloggiamento e anche per le calotte sferiche, i cuscinetti a sfera igubal® sono il componente ideale quando è richiesta una maggior ammortizzazione delle vibrazioni. Si possono ottenere più lunghe durate d'esercizio utilizzando i cuscinetti a sfera igubal®, soprattutto per applicazioni con oscillazioni e vibrazioni ad alta frequenza.

Esempio applicativo

Prova di durata rispetto all'acciaio

Prova di durata di un anno con 97 milioni di cicli a 15.000 cicli all'ora Tempo di esercizio di circa 6.500 ore. Diametro interno dopo la prova: 6.0 compatto - 6.1 inceppamenti Carico tra 50-90 N L'acciaio si è rotto dopo 50 milioni di cicli

4... Diametro dell'albero

16 mm ... 50 mm

I dettagli del principio di funzionamento

I cuscinetti a sfera igubal® sono disponibili con diametri dell'albero da 2 mm a 50 mm come componenti standard da magazzino.

Collaudato igus®

Esempio applicativo

Coperture per piscina

Per queste coperture per piscina (strutture di superficie) in passato si usavano i cuscinetti sferici. A seconda delle dimensioni della copertura della piscina, ora si usano i cuscinetti a flangia igubal® di igus® della serie EFSM.

5... Esenti da lubrificazione e manutenzione

Nessuna manutenzione richiesta

I dettagli del principio di funzionamento

Evitando l'uso di lubrificanti e oli, non c'è il rischio che i materiali si appiccichino o che si formi una mescola simile a un impasto Il lubrificante incorporato nei materiali tribo-ottimizzati assicura inoltre la lubrificazione uniforme per tutta la durata d'esercizio.

Collaudato igus®

Esempio applicativo

Unità d'imballaggio per profili

Nell'impianto di imballaggio per profili, circa 50 cuscinetti in polimero tribo-ottimizzato dimostrano la loro resistenza nelle più diverse posizioni. Ci sono cuscinetti a flangia e supporti snodati a omega per movimenti oscillanti e rotatori, oltre a varie teste a snodo che assorbono la trazione e la pressione. Su ciascuna unità d'imballaggio sono montati circa 50 cuscinetti a sfera della serie "igubal®".

6... Disegno scomponibile:

Facile montaggio e smontaggio

I dettagli del principio di funzionamento

I supporti snodati a omega igubal® sono disponibili per dimensioni di installazione da 16 mm a 50 mm in un design completamente scomponibile. La struttura scomponibile delle calotte sferiche e l'alloggiamento facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Esempio applicativo

Impianto solare

Teste a snodo "igubal®" come elementi di collegamento per le barre di accoppiamento che collegano il modulo solare al telaio di montaggio.

7... Struttura compatta

Richiede uno spazio ridotto

I dettagli del principio di funzionamento

Utilizzando una calotta sferica per cuscinetti in tecnopolimero in un alloggiamento adattato per questo scopo, tutti i supporti snodati a omega hanno un design compatto. Questo facilita l'uso di cuscinetti assolutamente efficienti anche in spazi di installazione minimi, come pure il montaggio e lo smontaggio in spazi ristretti.

Esempio applicativo

Piccolo piano elettrico

Per ottenere le migliori condizioni di volo, tutti i componenti devono essere leggeri e allo stesso tempo il più passibile duraturi. Di conseguenza, gli sviluppatori in molti casi hanno deciso di usare i prodotti igus®, come i cuscinetti a sfera igubal® e catene portacavi igus® per fornire corrente elettrica al motore.

8... Dati elettrotecnici

Utilizzo in ambienti corrosivi

I dettagli del principio di funzionamento

La calotta in iglidur® W300 e la sede in igumid G sono resistenti a sostanze debolmente alcaline, acidi deboli e carburanti e a tutti i tipi di lubrificanti. Una selezione di vari materiali è disponibile per richieste più esigenti, come la resistenza agli agenti chimici.

Esempio applicativo

Robot di controllo

Dato che il peso totale del robot doveva essere limitato a 2 chilogrammi, la plastica è stata la scelta primaria per questa applicazione, compresa la catena portacavi e una serie di cuscinetti a sfera igus®.

9... Struttura

Elevata capacità di carico

I dettagli del principio di funzionamento

La capacità di carico degli snodi igubal® esenti da manutenzione è molto elevata a temperature ambiente standard. Gli snodi igubal® sopportano carichi elevati pesando un quinto rispetto ai tradizionali componenti in metallo. Possiedono ottime capacità ammortizzanti grazie al supporto bicomponente in plastica in grado di assorbire le vibrazioni, a differenza dell'acciaio.

Collaudato igus®

Esempio applicativo

Sedili 4D

I cuscinetti a piedistallo igubal® esenti da manutenzione sono utilizzati nei sedili dei teatri; sono silenziosi e sono affidabili anche a carichi elevati. In un simulatore di corsa, possono essere simulati movimenti complessi. Qui i cuscinetti in teflon sono stati sostituiti con cuscinetti in plastica per aumentare in modo significativo la durata d'esercizio e ridurre il rumore intrinseco.

10... calcolati online

Calcolo della durata di esercizio / usura

I dettagli del principio di funzionamento

Il sistema esperto igubal® permette agli utenti di verificare l'idoneità degli elementi per le loro applicazioni speciali. Oltre a utilizzare vari elementi igubal®, gli utenti possono anche scegliere tra diversi tipi di carico (radio-assiale e/o statico, ciclico e dinamico).

Collaudato igus®

Sistema esperto igubal®

Inserendo i parametri dell'applicazione si ottiene la durata di esercizio prevista per gli snodi sferici igubal®

Esempio applicativo

Ricerca prodotti igubal®

La ricerca dei prodotti igubal® vi mostra lo snodo sferico più adatto per la vostra applicazione con pochi clic. È sufficiente inserire alcuni dati sul prodotto che desiderate e altri fattori per voi importanti. Otterrete le migliori soluzioni per la vostra applicazione.

11... Tipi di movimento

rotatorio lineare e oscillante

I dettagli del principio di funzionamento

Poiché gli elementi sono configurati come cuscinetti, è possibile usare igubal® per movimenti oscillanti e rotatori, come pure per movimenti lineari in direzione assiale.

Collaudato igus®

Esempio applicativo

Impianto di riciclaggio

Questa macchina è utilizzata per migliorare il riciclaggio dei rifiuti domestici. Apre i sacchetti dei rifiuti ed effettua un primo pre-smistamento dei contenuti. Ciascuna macchina contiene 69 cuscinetti a flangia igubal®, che sono stati scelti tenendo conto della loro resistenza alla corrosione, assenza di lubrificanti e struttura salva-spazio.

12... Design sferico

Montaggio diretto e salvaspazio

I dettagli del principio di funzionamento

Grazie al loro struttura sferica, i cuscinetti a sfera igubal® sono perfettamente equipaggiati per compensare i disallineamenti tra gli alberi e le sollecitazioni trasversali. Inoltre, i potenziali carichi di spigolo sono quasi completamente eliminati grazie alla compensazione automatica. La calotta sferica può essere facilmente utilizzata con i movimenti oscillanti.

Collaudato igus®

Esempio applicativo

Testa di applicazione

"Siamo stati in grado di realizzare la testa di applicazione rispettando dati e specifiche previsti (per requisiti e costi) solo mediante l'utilizzo dei cuscinetti in tecnopolimero e dei cuscinetti a sfera previsti a disegno. ”
 
Tilo Lechner / Ludger Pauls, KHS Kisters, Kleve

Ordine campioni



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG