Resistenti alla corrosione e agli agenti chimici

Usura ridotta del 30% e durata utile aumentata del 30%

I nostri prodotti in acciaio inossidabile con tecnologia a vite senza fine

Vite filettata in metallo isolata.

Vite multiprincipio

  • Acciaio inossidabile AISI 304
  • Durata utile superiore del
  • 30% Maggiore efficienza e
  • bassa usura Direzione filettatura: destra, sinistra e inversa
Guida lineare drylin scontornata con profilo in plastica dentato.

Vite trapezoidale

  • Acciaio inossidabile AISI 304
  • C15 acciaio 1.0401
  • Assorbimento di elevate forze assiali
  • Senso di filettatura: destra, sinistra e inversa
vite madre dryspin con filettatura metrica.

Viti metriche

  • Acciaio inox AISI 304
  • Standard per la massima compatibilità
  • Direzione filettatura: Destra

Migliora la tua tecnologia con la tecnologia dryspin

Elevata efficienza e bassa usura

Confronto tra geometria standard e dryspin con fianchi del dente più ripidi e spigolosi rispetto a più piatti e arrotondati.

I nostri processi di produzione per viti di comando dryspin

Rullatura dei filetti: il nostro standard

Vortice del filo: per dimensioni speciali

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza