<font size="7">Cabina di prova e tavolo</font><br>da conferenza 2in1 mobile</font>

Cabina di prova e tavolo da conferenza

Mobile 2 in 1

Cabina di prova
  • Cosa serviva: Una cabina di prova che si trasformasse in un tavolo riunioni in pochi secondi.
  • Requisiti: Lubrificazione al 100% esente da manutenzione, resistenza alla corrosione, movimenti fluidi e continui, lunga durata
  • Prodotti utilizzati: dryspin® Dado filettato flangiato in iglidur® J con mandrino filettato abbinato in acciaio inossidabile, motore DC drylin® E con vite senza fine e scanalatura, cuscinetto a sfere flangiato xiros® a 2 fori
  • Successo per il cliente: Grazie alle viti di comando dryspin® in combinazione con i motori drylin® E, è garantito un movimento fluido, continuo e simultaneo all'intervallo di tempo desiderato. Fino a quando non è stata determinata la soluzione finale, sono state testate anche altre soluzioni con apparecchiature diverse, ma non hanno portato al successo desiderato.

Problema da risolvere

Soluzione

I prodotti utilizzati

Viti senza fine

Mandrini filettati

Madreviti

madrevite

Motore DC

Motore a corrente continua

Cuscinetti a sfere flangiati

Cuscinetto a sfere flangiato

Ulteriori immagini dell'applicazione

Sistema di riempimento

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Tech up, Cost down

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza