Cambia lingua :

La nuova catena portacavi TRE.85.135.0.C è un'estensione di prodotto della serie TRE esistente. Il principio di collegamento recentemente adattato del collegamento a foro per bullone apre possibilità completamente nuove nel campo dell'alimentazione energetica multidimensionale. La catena portacavi a due camere è identica alla nota versione TRE.85.135.0.B in termini di area effettiva interna e contorni esterni. Ciò significa che questa catena portacavi è compatibile al 100% con tutti gli attacchi esistenti nel portafoglio triflex® R nella larghezza nominale 85. La novità della catena portacavi TRE.85.135.0.C, tuttavia, è il principio di collegamento del collegamento a foro per bullone. Questo principio di collegamento è già stato utilizzato con successo per anni nella catena portacavi della serie triflex® R di dimensione 125 e nella catena portacavi TRE.100.145.0.C. Il vantaggio del principio di collegamento è che assorbe forze di trazione ancora più elevate e consente un montaggio e uno smontaggio più facili e rapidi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h