TRX rivoluziona il movimento 3D

Triflex® TRX telescopico: installazione salvaspazio con lunghezza di retrazione fino al 36%.

TRXC come design study per l'HMI 2026

TRXC versione completamente chiusa

TRXE 1140x700

TRXE in versione aperta

Una catena portacavi telescopica, adatta alla torsione

  • La TRX integra le funzioni della catena triflex R rendendole telescopiche
  • Grazie al loro design brevettato, le maglie della catena TRX consentono una compensazione della lunghezza fino al 36% l'una rispetto all'altra senza perdere la connessione o la resistenza alla torsione.
  • L'elastico all'interno della TRX ritrae le maglie fino al punto di partenza e la forza di retrazione può essere regolata tramite l'elastico.
  • Riduzione del peso fino all'83% rispetto ad una soluzione con sistema di retrazione (RSP)
  • TRX è attualmente compatibile al 100% con TRE.60.087.0.B, seguiranno altre dimensioni di catena.

Esempio funzionale della catena portacavi TRX®

Campione TRX

Scoprire il sistema TRX da ogni angolazione

Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

Guida dei cavi nel TRX

TRX trasparente con cavi

Matthias Meyer presenta la TRX allo stand igus

  • Movimento 3D come tutte le catene triflex R
  • Resistenza alla torsione come tutte le catene triflex R
  • Può essere allungata e accorciata come tutte le catene portacavi triflex R.
  • Compatibile con TRE e TRC nella misura corrispondente
  • La particolarità è che la TRX è anche telescopica

Dal laboratorio

triflex R TRX nel laboratorio di prova

Prodotti adatti per la TRX

Altri prodotti e opzioni per la TRX

cavi robot chainflex®

Cavi robot chainflex

Cavi robot readychain® pronti per il collegamento

TRX come catena preassemblata

Cavi robot readycable®

Cavi robot readycable

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza