Cambia lingua :

Con cinque catene triflex® installate, il nuovo TRM offre spazio per una varietà di cavi e altri supporti. Il tipo compatto (diametro esterno 1.300 mm, altezza di installazione inferiore a 1 m) consente la realizzazione sicura di un angolo di rotazione di 1.800°.




Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h