Cambia lingua :
Con il calcolatore della durata di vita chainflex® puoi calcolare in modo semplice e veloce la durata di vita prevista del cavo chainflex® specifica per la tua applicazione... e averla garantita.

Con un solo clic, il cavo selezionato nel calcolatore della durata di vita chainflex® può ora essere trasferito al riempimento dell'esperto di catene portacavi® per configurare un sistema di catene portacavi® personalizzato con questo cavo. Inoltre, grazie alla nuova funzione di garanzia, la durata di vita calcolata per il cavo chainflex® e i parametri tecnici associati possono ora essere documentati e garantiti come PDF.
Sulla base degli ultimi valori empirici del nostro laboratorio di prova, ora possiamo emettere per la prima volta una durata di vita fino a 100 milioni di doppie corse per diversi tipi di cavo.
►Progettazione cavo
► Calcola durata di vita
► Ricevi certificato di garanzia

Non conosci il codice del tuo cavo o non sei sicuro? Richiedi un aiuto rapido qui. Insieme calcoleremo la durata utile del tuo cavo e genereremo il certificato di garanzia.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h