CF6

Sette regole per un sistema per catene portacavi di lunga durata

1. Motivo: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione

Anima centrale molto resistente alla trazione
  • Riempimento della cavità al centro
  • Assorbimento delle forze nel cavo durante il movimento

2. motivo: filo di rame intrecciato

Fili in rame
  • Cavo permanente della corrente elettrica
  • Combinazione perfetta di diametro del singolo filo, numero di fili e lunghezza del passo ottimale

3. motivo: isolamento del filo

Isolamento dei conduttori
  • Isolamento affidabile e durevole tra i nuclei
  • Materiale particolarmente resistente all'abrasione: PVC, TPE e XLPE

4° motivo: fascio di filamenti

Cordatura
  • Lunghezze di avvolgimento estremamente corte nella cordatura
  • Cordatura a fascio da 12 anime per un'equilibratura ottimale delle forze di spinta e trazione

5. motivo: giacca interna

Cordatura
  • riempimento a soffietto estruso
  • Guida della struttura a trefoli in direzione longitudinale
  • Fondazione del planatore

Motivo 6: Ombrello

Schermatura
  • Elevata protezione dalla compatibilità elettromagnetica
  • Copertura estremamente elevata
  • L'angolo piatto della treccia garantisce la mobilità dei fili dello schermo

7. motivo: giacca esterna

Rivestimento esterno
  • Protezione contro gli influssi ambientali come olio, radiazioni UV e sporcizia
  • Materiali altamente resistenti all'abrasione per una buona specificazione duratura nella catena energetica - PVC, PUR e TPE

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza