Sistema per catene portacavi installato su una gru da interni

Catene portacavi E4 in funzione ininterrottamente da 15 anni presso lo specialista della schiuma Carpenter

Profilo

  • Cosa serviva: Catena portacavi serie E4, inclusa la versione a zig-zag, sistema i.Cee per la manutenzione predittiva della catena portacavi
  • Requisiti: Con un carico elevato in funzionamento continuo (150 processi di stoccaggio e prelievo/giorno; 210.000 movimenti/anno), si doveva trovare un sistema estremamente sicuro per la segnalazione e l'alimentazione
  • di energia. Settore: Gru, tappezzeria e materiali in schiuma
  • Successo per il cliente: La robusta catena portacavi E4, inclusa la manutenzione predittiva intelligente, garantisce la massima disponibilità e consiglia lavori di manutenzione prima che si verifichino tempi di fermo non pianificati. Il risultato: Già 15 anni di funzionamento continuo (stand fieristico 2011)
Catena energetica a rulli per gru da interno per carpentieri

Problema da risolvere

Soluzione

"Oltre alla ridotta manutenzione, la decisione è stata presa a favore della catena energetica anche perché per noi era particolarmente importante sfruttare economicamente lo spazio del padiglione. Ciò significava che i sistemi di festoni, che richiedono spazio aggiuntivo per le stazioni via cavo, non erano un'alternativa."

Martino Inverno

Amministratore delegato di Carpenter

Gru interna per carpentiere
catena energetica rol

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza