Come alternativa al condotto per cavi, i responsabili del progetto hanno esaminato diverse soluzioni e alla fine si sono imbattuti nella catena portacavi triflex® R. La catena 3D è stata sviluppata appositamente per applicazioni robotiche. Insieme al modulo universale triflex® RS, è stata la risposta perfetta ai problemi dell'applicazione. Il modulo universale particolarmente compatto viene montato sul robot nei punti di fissaggio esistenti e può essere utilizzato anche in combinazione con la catena triflex® R in spazi ristretti. Garantisce l'alimentazione di energia alla testa del robot in modo sicuro e senza sollecitazioni del cavo. Grazie al modulo di retrazione, il modulo universale ritrae il cavo a ogni movimento, in modo che l'area di lavoro rimanga sempre libera da ora in poi. Ciò ha ridotto i tempi di fermo di due terzi (da una media di 55 a 7,5 guasti a settimana). Inoltre, sono stati necessari solo 7-11 minuti di lavoro di manutenzione media a settimana anziché 55 minuti. Anche in caso di un problema importante, la manutenzione è notevolmente semplificata grazie alla struttura modulare di triflex®. La catena può essere aperta in modo che il cavo e il cavo di alimentazione non debbano più essere faticosamente rimossi alle estremità quando vengono sostituiti.
I risultati sono stati così soddisfacenti che si sta studiando anche l'uso del sistema per altri sistemi BIW.