Materiali dei cuscinetti a sfere: xirodur®

B180 - tuttofare conveniente

xirodur® B180 - specifiche
  • Massima
  • durata di vita Ampia
  • gamma di prodotti Bassi valori
  • di usura Buona resistenza chimica e alle medie temperature
xirodur® A500 - specifiche

A500

  • Resistenza alla temperatura
  • Ottima resistenza chimica
  • Prodotto speciale
  • Per applicazioni sotto vuoto e in autoclave
xirodur® F180 - specifiche

F180

  • Materialedissipativo antistatico
  • Supporta la dissipazione della carica elettrostatica indesiderata
xirodur® F182 - specifiche

F182

  • Conduttivo elettrostatico Resistenza
  • superficiale inferiore (resistenza di volume <104 Ωcm) rispetto a xirodur® F180
xirodur® C160 - specifiche

C160

  • Ottima resistenza chimica
  • Materiale economico rispetto ad A500
  • Basso assorbimento dei media

S180

xirodur® S180 - specifiche
  • Il tuttofare in nero per le parti visibili
xirodur® MT180 - specifiche

MT180

  • Tutti i singoli componenti con classe USP VI // DIN EN ISO 10993
  • Per l'uso nella tecnologia medica
xirodur® F500 - specifiche

F500

  • Ideale per l'uso nell'industria dei semiconduttori
  • Conduttivo elettrostatico con resistenza di volume <104 Ωcm
  • Resistente a temperature da -50 a +150 °C
  • Estremamente resistente agli agenti chimici

S180LF

xirodur® S180LF - specifiche
  • Bassa emissione di gas (bassa appannamento)
  • Specifico per interni di automobili
  • Possibili design speciali

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza