Notizie dal laboratorio di prova xiros®

Cuscinetto a sfere in polimero con gabbia bianca in iglidur J3 accanto alla carcassa aperta.

I materiali della gabbia iglidur® convincono

Tech up

  • Durata utile fino a 21 volte superiore rispetto al precedente corridore di resistenza xirodur® B180

Ridurre i costi

  • Costi di manutenzione inferiori grazie alla maggiore durata utile
  • Prova di durata di vita testata: esame delle borse della gabbia

sostenibilità

Influenza del materiale della gabbia sull'usura dei cuscinetti a

Parametri: 25 N, 2.000 giri/min, tempo di funzionamento 7 giorni

  • A sinistra: materiale non rinforzato, prima del test
  • A destra: materiale non rinforzato, dopo il test

Parametri: 25 N, 2.000 giri/min, tempo di funzionamento 7 giorni

  • A sinistra: materiale iglidur® rinforzato, prima del test
  • A destra: materiale iglidur® rinforzato, dopo il test

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza