Cambia lingua :
La rotazione precisa di imballaggi come lattine, barattoli e vasetti per bevande è una fase essenziale nei sistemi a nastro trasportatore utilizzati nell'industria delle bevande, cosmetica e alimentare. Volumi e velocità elevati richiedono una soluzione che sia al contempo economicamente vantaggiosa, flessibile e durevole. I ribaltatori per prodotti usati, realizzati con fili d'acciaio piegati o blocchi di plastica fresati, sono costosi, difficili da personalizzare e spesso causano sprechi di materiale. È qui che entra in gioco la tecnologia di stampa 3D di igus. Grazie ai ribaltatori per prodotti realizzati in tribofilamenti iglidur i150 resistente all'usura, i produttori possono risparmiare oltre il 70% sui costi di produzione e oltre il 90% sul materiale, riducendo al contempo l'impronta di CO₂ di oltre l'85%. Il design ottimizzato e customizzato rende i ribaltatori adattabili a tutti i formati di lattine e consente una facile pulizia grazie all'apertura di manutenzione integrata. È realizzato in un materiale tribologicamente ottimizzato, progettato per il funzionamento continuo in ambienti industriali.

I ribaltatori per prodotti realizzati con il filamento ad alte prestazioni iglidur i150 vengono prodotti nel servizio interno di stampa 3D igus utilizzando il processo FDM. Grazie alla libertà di progettazione e alla velocità della produzione additiva, i ribaltatori possono essere adattati in modo flessibile a qualsiasi forma di lattina e contenitore.

Hai un caso d'uso simile e necessiti di supporto? Saremo lieti di aiutarti a progettare il ribaltatore più adatto al tuo progetto, in base alle tue esigenze.
Richiedi un progetto
Ti piacerebbe vederlo di persona? Richiedi subito il tuo campione gratuito del ribaltatore di lattine e constata di persona la qualità del nostro filamento.
Richiedi un campione gratuito