controllo motore dryve

Unità di azionamento igus dryve con connettori numerati nella parte superiore e inferiore.
  • Non è richiesta l'installazione di software o app, messa in servizio rapida
  • Il sistema di controllo può essere azionato tramite smartphone (browser), tablet o laptop
  • Interfaccia utente semplice e intuitiva, configurazione del sistema di controllo in pochi minuti
  • Compatibile con numerosi sistemi di controllo industriali (ad es. Siemens S7 / Beckhoff).
  • Per motori DC, EC e passo-passo
  • Conveniente

dryve Prova di controllo del motore

Il sistema di controllo nel dettaglio

Subito pronto all'uso

Controllo semplice

Standard del settore

Tecnologia potente

Video

Dati tecnici


tensione nominale alimentazione logica

tensione nominale di alimentazione del carico

Tipi di motore

Corrente motore continua

Corrente di picco motore

Potenza di uscita del carico

Uscite digitali di corrente in uscita

Freno di tenuta

Encoder angolare

Ingressi digitali

Uscite digitali

Ingressi analogici

Interfacce

Modalità operative

Modalità di azionamento

Marchio CE secondo la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

Temperatura ambiente

Umidità relativa

Temperatura massima dell'unità di alimentazione

Temperatura cuscinetto

Classe di protezione

Funzioni di protezione

Fissaggio

P x L x H in mm (incl. connettori ed elementi di montaggio)

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Edoardo Rivolta
Edoardo Rivolta

Product manager drylin®

+39 039 5906255Scrivimi!

Spedizioni e consulenza