Cambia lingua :
Il nuovo sensore i.Sense EC.W rende la disponibilità di un sistema più favorevole che mai. Ora puoi aggiungere facilmente il sensore EC.W alle tue configurazioni di catena esistenti utilizzando la funzione drag-and-drop nel configuratore di catene portacavi igus® o creare nuovi sistemi di catene portacavi direttamente con il monitoraggio intelligente delle condizioni EC.W:
►
Veloce ► Affidabile
Intelligente
una catena energetica intelligente con sensore di durata in pochi clic

Definizione dei parametri applicativi Aprire
il configuratore e-chain® e definire il pool di cavi nella catena nonché i parametri applicativi desiderati, quali tipo di installazione, corsa, ecc.

Selezione della serie e-chain®
Quindi selezionare una serie di catene idonea che sia già compatibile con la plastica intelligente e aggiungere il sensore intelligente EC.W con un clic.

Realizzazione della separazione interna individuale
Ora puoi creare la tua separazione interna individuale come di consueto; naturalmente tenendo conto automaticamente di tutte le regole di separazione interna per il sensore EC.W.

smart plastic Domino
Fatti inviare subito il nostro smart plastic domino e crea la tua configurazione personalizzata.
Potrai quindi aspettarti un regalo giocoso da smart plastic durante la tua visita.
Panoramica a 360° sul laboratorio di prova igus®
Tutte le configurazioni intelligenti per i test sulla plastica possono essere trovate qui ruotando il mouse sullo schermo.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h