Cambia lingua :

La dimensione di installazione 30 genera coppie di uscita 2 volte superiori
rispetto alla dimensione di installazione 20.
È possibile una progettazione flessibile dell'azionamento e dell'uscita.
Dati tecnici
| N. parte: RL-A10.3100 | Trasmissione | Peso [g] | Movimento irreversibile |
|---|---|---|---|
| 4:1 | 450 | - | |
| 8:1 | 450 | - | |
| 32:1 | 450 | - | |
| 64:1 | 450 | sì |

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h