Cambia lingua :

I rulli di guida scanalati in plastica vengono utilizzati per movimenti fluidi e il trasporto sicuro di carichi in varie applicazioni. Garantiscono un movimento lineare costante in rotaie e guide. Sono presenti, tra le altre, nelle seguenti applicazioni:
I nostri rulli di guida in plastica non richiedono lubrificazione aggiuntiva, sono altamente resistenti e richiedono poca manutenzione. Forniamo rulli di guida con profili a L, U e V in molti materiali per un'ampia gamma di applicazioni. Sono possibili anche prodotti personalizzati.
Resiste ad alte temperature, forti vibrazioni e altro ancora
Può essere utilizzato anche in applicazioni che coinvolgono sabbia, trucioli e polvere
Sono resistenti alla corrosione e ai fluidi per l'uso sott'acqua
Non richiedono lubrificazione e sono disponibili anche nella versione conforme alla FDA
Sono disponibili in un'ampia gamma di materiali per i più specifici ambiti di applicazione
Più leggero dei rulli guida in metallo comparabili
Produciamo rulli guida in plastica nella forma, quantità e materiale desiderati, poiché le dimensioni e i materiali giusti non sono sempre inclusi nella nostra gamma standard. È possibile scegliere tra diversi processi di produzione. Richiedete subito una consulenza senza impegno.


Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h