Prototipazione rapida e costruzione di prototipi in plastica

Prototipi funzionali in materie plastiche ad alte prestazioni

  • Componenti campione in materie plastiche resistenti all'abrasione, dai singoli pezzi alla produzione in serie
  • Ulteriore risparmio di tempo grazie all'ordinazione online semplice e alla consegna rapida: Consegna notturna possibile se l'ordine avviene prima delle 12:00, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 150 € Ampia gamma di
  • materiali: materie plastiche ad alte prestazioni per la costruzione di prototipi (serve aiuto nella scelta?)
  • Consulenza specialistica per la pianificazione e la progettazione del progetto

I nostri servizi

Produzione additiva

Prototipazione rapida con produzione additiva
  • Carica il modello 3D online
  • Prezzi e tempi di consegna disponibili immediatamente
  • Nessun costo di
  • attrezzaggio Consegna entro 24 ore

Lavorazione meccanica

semilavorati per la costruzione di prototipi
  • Calcolo immediato trasparente
  • Ampia varietà di materiali
  • Controlli di tolleranza automatizzati
  • Economico per parti voluminose
  • Consegna a partire da 4 giorni

Ciclo di sviluppo rapido del prodotto: dalla prototipazione rapida alla

Materiali iglidur® per la costruzione di prototipi

Materiali per la stampa 3D
  • Filamenti
  • SLS polvere
  • resina DLP
Barra semilavorata in plastica
  • Ampia varietà di materiali
  • Barre tonde, barre cave e piastre
  • Varie lunghezze disponibili

Applicazioni e referenze dei nostri clienti

Prototipi di ingranaggi nel sistema di ricarica per auto

Ingranaggi polimerici stampati in 3D per

Prototipazione rapida e produzione in serie

Dal prototipo alla produzione in serie per macchine da taglio e avvolgimento

Calcio a barra nel braccio del microscopio

Cuscinetti a strisciamento a secco in barra di iglidur® nel microscopio di un oculista

Parti speciali stampate a iniezione in macchine agricole

Parti speciali stampate a iniezione resistenti all'usura in macchine agricole

Cos'è la prototipazione rapida ...

Prototipazione rapida a partire da un modello 3D
  • SLS (sinterizzazione laser selettiva)
  • FDM (modellazione a deposizione fusa)
  • Rapid Tooling Parti stampate a iniezione da stampi per stampa 3D
  • Processi sottrattivi: barre
  • Altri processi comuni che non sono (ancora) disponibili presso igus®
  • Quale processo è più adatto al mio progetto?
  • prototipi Prototipo di design
  • Prototipo geometrico
  • Prototipo funzionale / prototipo funzionale
  • Prototipo
  • tecnico Prototipazione industriale: piccole serie per es. veicoli di pre-serie

Processo di prototipazione rapida

Tipi di prototipi

  • Prototipo di progettazione: questo tipo di prototipo viene costruito per verificare se l'oggetto realizzato soddisfa i requisiti visivi e si adatta al concetto generale. Questi modelli non hanno ancora alcuna funzionalità e possono essere realizzati in plastica comune.
  • Prototipo geometrico: i prototipi geometrici corrispondono già alle dimensioni esatte dell'applicazione e possono essere assemblati per verificare se è necessario apportare ulteriori modifiche alla vestibilità. In questo modo, è anche possibile verificare e concretizzare i requisiti per il materiale necessario.
  • Prototipo funzionale / prototipo funzionale: i prototipi funzionali raffigurano le funzionalità centrali del componente pianificato e possono essere testati direttamente nell'applicazione. A questo punto, si consiglia una piccola serie di componenti campione per testarli in diverse condizioni
  • Prototipo tecnico: una volta finalizzati la geometria e il materiale finali, l'applicazione finita viene testata in uso con il prototipo tecnico. Il modello corrisponde già completamente al prodotto finale in termini di materiale, comportamento meccanico e geometria.
  • Prototipazione industriale: prima che un prodotto entri in produzione di massa, spesso vengono prodotte piccole serie, in particolare nell'industria automobilistica, ad esempio per veicoli di pre-serie, in modo che il nuovo modello possa essere testato dai clienti. In questa fase di sviluppo del prodotto, spesso è necessario apportare modifiche al materiale.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza