Cambia lingua :

L'asse Z di una stampante 3D viene utilizzato per la regolazione dell'altezza al fine di stampare oggetti tridimensionali. Il movimento verticale è spesso realizzato con mandrini filettati metallici e chiocciole di comando in ottone o POM: questi sistemi filettati richiedono lubrificazione e manutenzione regolare. igus® offre un'alternativa al 100% senza lubrificazione e manutenzione con la sua nuova gamma di chiocciole filettate per stampanti 3D:
| Codice articolo | Materiale | Filettatura | Direzione | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Superficie di supporto efficace | Peso [g] | Carico statico massimo [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo: DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| Codice articolo: DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| Codice articolo: DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| Codice articolo: DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| Codice articolo: RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 24 |
| Codice articolo | Materiale | Filettatura | Direzione | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Superficie di supporto efficace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22 - 26 | 4 | - | 4,8 |
| Codice articolo: DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22 - 26 | 4 | 12,5 | 4 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h