Differenza tra filettatura ACME e filettatura trapezoidale

Panoramica:

Filettatura trapezoidale europea (secondo DIN103)

Profilo di una vite trapezoidale dryspin con passo P e diametro 30° mostrato.

Filettatura ACME americana (secondo ANSI B1.5 2C)

Profilo filettato delle viti dryspin con angolo d’elica e passo P2 indicati.

Esempio

Formula

Risultato

La differenza in sintesi

CaratteristicheFilettatura trapezoidale (DIN 103, sistema imperiale)Filettatura ACME (ANSI, imperiale)
Origine / StandardEuropa, standardizzata secondo la norma DIN 103USA, standardizzato secondo ANSI B1.5
UnitàMetrico (mm)Sistema imperiale (pollici, TPI = filetti per pollice)
Angolo del fianco30° (15° per lato)29° (14,5° per lato)
FormaTrapezio isosceleSimile a un trapezio, ma con un angolo più piatto.
Movimento irreversibileAutobloccaggio limitato (a seconda del coefficiente di attrito, della qualità della superficie e dell'angolo di passo)Anch'esso autobloccante in determinate condizioni, caratteristiche simili
ProduzioneArrotondato o a spirale (fianchi appuntiti o arrotondati)Ottimizzato per una produzione più semplice rispetto alle filettature quadrate.
StoriaUlteriori sviluppi per i filetti di movimento in EuropaUlteriore sviluppo della filettatura quadrata nel XVIII secolo negli Stati Uniti
Punti di forzaFilettature larghe → elevata capacità di caricoProduzione più semplice, maggiore resistenza grazie alla base della filettatura più ampia
Applicazioni tipicheAzionamenti lineari, morse, martinetti, regolatori di tavoli, dissuasori, tecnologia medicaLe stesse applicazioni, ad esempio macchinari pesanti, utensili, azionamenti
IntercambiabilitàIntercambiabili in determinate condizioni, purché dimensioni e tolleranze corrispondano.Lo stesso vale per → nota metrica vs. imperiale

Testa in modo indipendente le nostre viti multiprincipio

  • Funzionamento esente da lubrificazione e manutenzione
  • Efficienza fino all'82% superiore rispetto ai tradizionali azionamenti a vite senza fine.
  • Maggiore durata grazie all'asimmetria della filettatura.
  • Resistenza a diversi tipi di sostanze
  • Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni grazie alla geometria arrotondata dei denti.
  • Semplice calcolo online della durata utile
Campione dryspin con due schede arancioni di prodotto per viti e madreviti.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza