Moduli lineari drylin SHTC Heavy Duty

shtc
  • Per carichi pesanti fino a 25.000 N
  • Lunghezza massima della corsa di 1.500 mm
  • Filettatura trapezoidale autobloccante
  • Due dimensioni di installazione

Le dimensioni della serie SHTC Heavy Duty

SHTC-40

  • Lunghezza carrello: 70 mm
  • Lunghezza corsa massima: 1.500 mm
  • Diametro albero: 40 mm
  • Per carichi fino a 16.000 N

SHTC-50

  • Lunghezza carrello: 80 mm
  • Lunghezza corsa massima: 1.500 mm
  • Diametro albero: 50 mm
  • Per carichi fino a 25.000 N
Movimento irreversibile

Movimento irreversibile

Icon_carichi elevati

Carichi elevati

scivolo-di-carrozze-diverse

Con più slitte

Ulteriori prodotti e varianti

Modulo lineare drylin SHT in acciaio inox

Moduli lineari in acciaio inossidabile SHT

  • Resistenti agli agenti chimici
  • Estremamente robusti e resistenti alla corrosione
  • Disponibile versione conforme alla FDA
Slitta XY drylin SHT igus

Tavole XY drylin

  • Alta precisione
  • 100% senza lubrificazione
  • Allineamento preciso grazie alla produzione CNC
Motore passo-passo igus

Motori passo-passo drylin E

  • Motori passo-passo NEMA adatti
  • Ulteriori accessori (iniziatori, cavi motore)
  • Completamente assemblato

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza