Estremamente leggero: drylin® Carbon

  • Carbonio ad alta resistenza prodotto utilizzando il processo di pultrusione Profilo della rotaia
  • drylin® W tribologicamente ottimizzato in carbonio
  • Carrello interamente in plastica realizzato in iglidur® L250
  • senza lubrificante Estremo risparmio di peso: 25% più leggero dell'alluminio, 75% più leggero dell'acciaio
  • Disponibile come guida lineare o con azionamento (mandrino / cinghia dentata)
  • Elevata resistenza e robustezza
  • Stazioni di deflessione con cuscinetti a sfere xiros a secco con sfere in vetro o plastica
ZLW in carbonio

Guida lineare drylin® W in carbonio/plastica solida Profilo in carbonio

Guida lineare drylin® in carbonio
  • estremamente leggero e resistente alla trazione
  • Tribologicamente ottimizzato
  • Carrello interamente in plastica in iglidur® L250

Asse cinghia dentata drylin® ZLW in fibra di carbonio

asse cinghia dentata in carbonio
  • Esecuzione completamente priva di metallo
  • Azionamento: Cinghia dentata in neoprene con rinforzo GF
  • Lunghezza corsa max. 1.000 mm

Modulo lineare drylin® SAW in fibra di carbonio Profilo

moduli lineari in carbonio
  • drylin® W in fibra di carbonio
  • Azionamento: filettatura trapezoidale e ripida
  • Versione più leggera con carbonio, plastica solida, mandrino in alluminio

Modulo lineare drylin® SHTP con alberi tondi in carbonio

moduli lineari con alberi tondi in carbonio
  • Molto leggero grazie agli alberi cavi in carbonio e alla plastica solida
  • Ideale per soluzioni multi-slitta, inclusa la retromarcia
  • Configurabile con accessori per regolazioni manuali ed elettriche
Albero tondo in carbonio
  • Molto leggero grazie alla geometria
  • dell'albero cavo Camera cava per linee di
  • alimentazione Superficie UCU (unidirezionale/avvolgimento incrociato/unidirezionale)
albero in fibra di carbonio drylin® R, CWM

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza