Cambia lingua :

Con il nuovo separatore asimmetrico Hi.9, ora anche molti cavi sottili possono essere instradati facilmente nella catena portacavi E4Q. È possibile formare facilmente camere strette inserendo il separatore a intervalli di 180°. Allo stesso tempo, la catena portacavi® può anche essere aperta molto facilmente su un lato quando sono montati molti separatori.
Codice per serie
Separatore asimmetrico Piastra
centrale
universale Piastra laterale universale Ripiano a
scatto del separatore universale
(X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34,9
34,21
34,22
34,23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44,9
44,21
44,22
44,23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58,9
58,21
58,22
58,23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82,9
82,21
82,22
82,23
S428_.XXX_
Con il collegamento di prolunga, una configurazione di catena portacavi esistente viene semplicemente ampliata per far passare un gran numero di cavi o cavi particolarmente pesanti in una catena portacavi.

Far passare ulteriori tubi corrugati, cavi o tubi flessibili parallelamente alla catena portacavi® esistente. Facile retrofitting mediante l'installazione di supporti di sistema PMACLIP. Dimensioni da 17 a 48 mm.


gamma di prodotti:
Codice articolo TUB
maglia esterna destra*
Codice articolo TUB
maglia esterna sinistra*
Codice articolo TUB
maglia esterna entrambi i lati*
Per larghezza nominale larghezza nominale
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Vista dall'estremità fissa
Codice articolo.. PMACLIP larghezza nominale[mm]A[mm]B[mm]C[mm]H[mm]E[mm]M[mm]I-BFH-17-0 17 30 20 34 20 68 M60 I-BFH-23-0 23 38,5 20 42 24 85 M60 I-BFH-29-0 29 45,5 20 56 31 99 M60 I-BFH-36-0 36 55,5 20 56 31 119 M60 I-BFH-48-0 48 67,5 20 68 37 143 M60
Le catene portacavi della serie E4Q sono state sviluppate per offrire la migliore soluzione possibile per viaggi lunghi e senza supporto. Basata sullo standard robusto e collaudato delle catene portacavi E4.1, la nuova gamma offre una lunga durata utile e un elevato grado di modularità.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h