Cambia lingua :

separatore di bloccaggio E4Q.82 per forze di tenuta/apertura più elevate in condizioni di elevata
umidità e/o grandi tubi idraulici. Presto
disponibile anche per E4Q.58.
| N. parte Separatore di bloccaggio, non assemblato | N. parte Separatore di bloccaggio, assemblato |
|---|---|
| 82,8 | 82.8.1 |

Far passare tubi corrugati, cavi o flessibili aggiuntivi parallelamente alla catena portacavi esistente® Facile retrofitting montando i supporti di sistema PMACLIP. Dimensioni da 17 a 48 mm. Inoltre, un nuovo portagomma per guidare i tubi flessibili di grandi dimensioni con 60 mm.
* Vista dall'estremità fissa
| Art. N. maglia TUB a destra* | N. parte Collegamento esterno sinistro* | N. parte Collegamento esterno ad entrambe le estremità* | PMACLIP larghezza nominale ø [mm] | Portagomma SHM.60 larghezza nominale ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Art. N. PMACLIP | Nord-Ovest [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30,0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| N. parte Fascetta stringitubo | Nord-Ovest [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25.9 |

Il noto separatore a tacche di altre serie di catene portacavi® è ora disponibile anche per la E4Q.64. Il separatore a tacche può essere posizionato con precisione. Ideale per applicazioni ruotate di 90°. La tacca integrata assicura che la separazione interna sia tenuta saldamente in posizione.
| Parte n. separatori di tacche | N. parte Separatori, asimmetrici | N. parte separatore magro | N. parte Ripiani |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |

Prolungare ulteriormente la durata dei cavi con separazioni interne orizzontali e verticali. I
componenti facili da installare sono ora disponibili anche per la serie E4Q.64.
| Codice articolo per la serie | Separatori asimmetrici | Piastre centrali universali | Piastre laterali universali | Separatori universali | Ripiani a scatto (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |

Il sistema di scarico della trazione per aggancio - ora anche per la
traversa della serie E4Q.
| Codice parte bloccaggio | A [mm] | B [mm] | Numero di denti [n] | Codice articolo per la serie e-chain® |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |

Le catene portacavi della serie E4Q sono state sviluppate per offrire la migliore soluzione possibile per viaggi lunghi e senza supporto. Basata sullo standard robusto e collaudato delle catene portacavi E4.1, la nuova gamma offre una lunga durata utile e un elevato grado di modularità.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h