Cambia lingua :

La staffa di montaggio per YEHD.108 e YEHD.112 può ora essere ordinata anche per un numero pari di maglie.

altezza interna hi: 108 mm
altezza esterna ha: 146 mm
larghezza interna Bi: 387 - 550 mm
larghezza esterna Ba: 435 - 598 mm
raggio di curvatura R: 250 - 600 mm

altezza interna hi: 112 mm
altezza esterna ha: 146 mm
larghezza interna Bi: 100 - 600 mm
larghezza esterna Ba: 148 - 648 mm
raggio di curvatura R: 250 - 600 mm

Ordina un campione gratuito di YE e verifica tu stesso la qualità del prodotto.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h