Vassoio di supporto per tubi

Canale di supporto per le serie di catene di piccole dimensioni e per i robot lineari a 3 assi della Low Cost Automation

Tech up

Cost down

Dal laboratorio

Sostenibilità

Gamma prodotti

  1. incl. viti M6 e dadi scorrevoli, compatibili con profilo a C 92.42.XXX
  2. XXX = lunghezza in mm
  3. LLL = lunghezza in mm
Art. N.Nome
9TT.FP.SLS1)Estremità fissa (Fissaggio canale)
9TT.H.SLS1)Fissaggio canale
92.42.XXX2)Profilo C standard (XXX = lunghezza in mm)
9TT.10.LLL3)Set di tubi (Composto da quattro tubi in alluminio anodizzato)
9TT.10.1.LLL3)Tubo in alluminio anodizzato, singolo pezzo
Canalina di derivazione per la guida dei cavi in un impianto lineare.

Catena energetica adatta per il vassoio di supporto

SerieLarghezza [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 per 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 per 50
E2i.26 / E2.26 a partire da 038
2400 / 2500 a partire da 038
E3.22a partire da 040
E61.29/EF61.29 a partire da 040
E6.29 a partire da 040
Canalina portarifiuti per guidare i cavi in modo sicuro lungo un asse lineare.

Tubi energetici adatti per il vassoio di supporto

SerieLarghezza [Bi in mm]
R117 / R118 a partire da 048
R2i.26/R2.26 a partire da 038
R6.29a partire da 040

Potrebbe interessarti anche

igus e-chain con cavi multicore e un anello aperto.

Negozio catene portacavi

e-Chains e configuratore per la gestione dell’energia pronta per il collegamento online.

Configuratore per catene portacavi

Catena portacavi igus come simbolo di riciclo con la scritta «the chainge».

Riciclo delle catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza