Cambia lingua :
Larghezza interna in alto, larghezza esterna
in basso La nuova E2C.10L nel design E2.1 offre più spazio interno con una larghezza esterna ridotta. La catena è prodotta di serie con il materiale riciclato igumid® CG ed è disponibile con larghezze interne di 6 e 10 mm per iniziare. Altre larghezze su richiesta.
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Larghezza interna [mm] | Larghezza esterna [mm] | Raggio di curvatura [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E2C.10L | 10 | 12 | 6 - 10 | 10 - 14 | 018 - 038 |

La gamma di prodotti realizzati in materiale CG continua a crescere. Nuove parti vengono costantemente testate in laboratorio e la loro idoneità viene verificata in modo da poter offrire ai clienti il calcolo della durata utile e l'affidabilità che si aspettano da noi. Questa è la qualità igus®.

Le micro catene portacavi E2 sono catene portacavi monoblocco e biblocco molto piccole e leggere, quindi ideali per applicazioni altamente dinamiche. Le micro catene portacavi E2 sono resistenti e disponibili in molti design.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h