Programma di produzione catene portacavi E2.1 in igumid CG LW

Programma di produzione catene portacavi E2.1 in igumid CG LW

programma chainge

Conservazione delle risorse, estensione del ciclo di vita del prodotto

Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

Catene portacavi serie E2.1

Catene portacavi serie E2.1

  • Altezze interne: da 21 a 48 mm
  • Disponibili in due versioni:
    • Apribili da entrambi i lati esternamente al raggio
    • Apribili da entrambi i lati internamente al raggio
  • Realizzate con materiale riciclato
  • Il nuovo standard per applicazioni nella gamma di carico medio
  • Fino a 10 dB(A) più silenziose delle E2/000
  • Rapporto peso-dimensioni migliorato rispetto alla serie precedente comparabile
  • Fino al 55% più veloci da installare rispetto alle serie precedenti
  • Utensile di apertura opzionale per un'apertura e una chiusura ancora più rapide
White paper: Riciclo delle plastiche industriali

Riciclare la plastica industriale è ora molto semplice.

Le nostre misure di sostenibilità 2025

Icona CO2

Potrebbe interessarti anche

Negozio catene portacavi

Negozio catene portacavi

Configuratore per catene portacavi

Configuratore per catene portacavi

Programma chainge per catene portacavi

Riciclo delle catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza