Cambia lingua :

Risparmio sui costi del 33%
Ampliamento del programma di successo E2.1. Versioni chiuse (non apribili) ora disponibili anche con altezza interna di 38 mm. Conveniente con carico aggiuntivo aumentato, quindi ideale per la guida di sistemi idraulici. In 4 larghezze (50, 75, 90 e 100 mm).
| Codice art. | Altezza interna [mm] | Altezza esterna [mm] | Larghezza interna [mm] | Larghezza esterna [mm] | Raggi di curvatura [mm] | Passo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2C.38 | 38 | 50 | Da 50 a 125 | 67 - 142 | 063 - 250 | 56 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h