Cambia lingua :

Aprire la catena portacavi della serie E2.1 in un colpo solo
Con il nuovo apri-catena e-chain®, la catena portacavi E2.1 può essere aperta metro per metro con un solo movimento della mano. Chiunque acquisti e lavori la catena E2.1 venduta al metro deve semplicemente avere questo strumento: l'apri-catena e-chain® riduce il tempo necessario per aprire la catena di un fattore 16.

Con il nuovo apricatena®, la catena e-chain® E2.1 può essere aperta metro per metro con un solo movimento della mano. Chiunque acquisti e lavori la catena e-chain® E2.1 venduta al metro deve semplicemente avere questo strumento: l'apricatena® riduce il tempo necessario per aprire la catena di un fattore 16.

Più silenzioso, più stabile, più veloce da

Apricatena e-chain® per la serie E2/000
Vai al prodotto
utensile di montaggio per la serie E2.1 | E4.1 | E6.1
Vai al prodotto
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h