Vassoio di supporto in alluminio super

  • Profilo in alluminio resistente alla corrosione e all'acqua di mare Striscia
  • di scorrimento antiusura integrata di serie
  • Funzionamento silenzioso grazie al profilo silenziatore ottimizzato
  • Facile
  • installazione Conduttività secondo DIN EN 61537: Standard
Canale di guida in alluminio
  1. Riduzione del rumore: profilo silenziatore in gomma opzionale
  2. Semplice collegamento: modulo terminale fisso ottimizzato in plastica Riduzione
  3. dell'usura: striscia di scorrimento per proteggere dall'abrasione laterale
  4. Semplice montaggio: con morsetti di serraggio standard, versione base
  5. Resistente alla corrosione: profili in alluminio resistenti all'acqua di mare
Canale di guida in alluminio
  1. laterale, parte laterale, alluminio, 2
  2. m, striscia di scorrimento, plastica, 2 m
  3. Opzionale: profilo silenziatore, gomma

gamma di prodotti Vassoio di supporto in alluminio:

N. di articolo Altezza della grondaia Lunghezza
9AT.35.SLA.1000 351000Ordinala ora!
9AT.35.SLA.2000 352.000Ordinala ora!

gamma di prodotti Kit di montaggio:

N. di articolo Altezza della grondaia Altezza della grondaia
960AT.30.100100 35Ordinala ora!
960AT.30.125 12535Ordinala ora!
960AT.30.150 15035Ordinala ora!
960AT.30.200 20035Ordinala ora!
960AT.30.250 25035Ordinala ora!
960AT.30.300 30035Ordinala ora!

Come montare il canale di supporto in alluminio

Potrebbe interessarvi anche

Canale di supporto in acciaio

Vassoio di supporto in acciaio

Canali di guida

guida attraverso

Negozio catene portacavi

negozio di catena energetica

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza