Cambia lingua :

CFB: Sistema modulare plug-in per fissaggio cavi per innesto su profilo a C
Le giunzioni in plastica possono essere utilizzate per il fissaggio di cavi anche negli spazi più ristretti, utilizzando componenti in PU personalizzati. Questo sistema modulare consente di offrire opzioni di fissaggio personalizzate.
Settori: ingegneria meccanica generale, macchine di tutti i tipi.
Legenda:
+++ migliore idoneità | + buona idoneità | + - idoneità soddisfacente | - idoneità limitata Dinamica
⬤⭘⭘ Categoria di prezzo basso | ⬤⬤⭘ Categoria di prezzo medio | ⬤⬤⬤ Categoria di prezzo medio
| Adatto ai seguenti sistemi: | Quando usarlo? | Quando non usarlo? | Indice di assemblaggio | Resistenza alla trazione regolabile | Indice di prezzo | Modularità | Dinamicità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4, E6, per tutti i KMA con profilo a C | Salvaspazio, fissacavi modulari con più cavi in spazi ridotti. Per applicazioni con accelerazioni e carichi elevati, ad esempio macchine utensili. | Nessuna limitazione | + - | + | ⬤⬤⬤ | sì (realizzazione speciale) | da alte a molto alte |
| Elenco componenti Descrizione | Codice art. | Numero di |
|---|---|---|
| (1) Blocco di fissaggio interno | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Barra di bloccaggio | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) Perno filettato con piastra | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Dado esagonale M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) Profilo C (parte del KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Elemento fissacavi | personalizzato | 1 |
Codice d'ordine: 907.881.XXX.N
N = Numero di strati di fissaggio
XXX = Bi - 3 mm (attacco)
Codice articolo con versione 881
| Quantità Descrizione | Codice art. | Numero di |
|---|---|---|
| (1) Blocco di fissaggio interno | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Barra di bloccaggio | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) Perno filettato con piastra | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Dado esagonale M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) Profilo C (parte del KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Elemento fissacavi | personalizzato | 1 |
| (7) Elemento fissacavi | personalizzato | 1 |
| (8) Blocco di fissaggio interno | CFB20.2 | N |
Codice d'ordinazione: 907.825.XXX.N
N = Numero di strati di fissaggio
XXX = Bi - 3 mm (attacco)
Codice articolo con versione 825

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h