Struttura intelligente e modulare di traversini sagomati E4Q

Traversa di prolunga: sistema modulare per grandi diametri

Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Catena portacavi E4Q con traversini allargati

Traversini sagomati facilmente apribili per la guida di grandi tubi flessibili con diametro fino a 175 mm

Codice art. (1) Adattatore laterale(2) Adattatore verticale(3) Traversino(4) Diametro d ≤ ø [mm]larghezza interna catena portacavi® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

Traversini sagomati facilmente apribili per la guida di grandi tubi flessibili con diametro fino a 175 mm

Codice art. traversa di estensione altezza interna hi1 / hi2 [mm]Traversa di estensione altezza esterna ha1 / ha2 [mm]Traversa di estensione della larghezza libera Bi1 [mm]larghezza interna catena portacavi® Bi2 [mm]Larghezza esterna catena portacavi® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 / 194 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388
Tempi di consegna

Potrebbe interessarti anche

Catene portacavi
Vai alla gamma di prodotti standard
Configuratore per catene portacavi
Vai al configuratore
Potenziale di risparmio delle catene portacavi
Vai al potenziale di risparmio
Programma di riciclo
Vai al programma di riciclo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza