Cambia lingua :

a una catena portacavi per far passare cavi e tubi flessibili in macchine e impianti in modo sicuro, duraturo ed economico? Ecco 13 consigli per aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro
investimento. Dal contenuto:
del ciclo Scaricate subito gratuitamente 13 consigli. Siamo inoltre disponibili a fornirvi consulenza e assistenza personalizzate in qualsiasi momento.
La lunghezza della catena si calcola come segue:
| Abbreviazioni | Tipo | Unità |
|---|---|---|
| Lk | Lunghezza della catena portacavi | [mm] |
| S/2 | Metà lunghezza della corsa | [mm] |
| K | Aggiunta per raggio di curvatura nel calcolo della lunghezza della catena portacavi | [mm] |
| A | Canale di guida con barra di scorrimento | |
| B | Canale di guida senza barra di scorrimento | |
| C | Lunghezza totale del canale di guida |
| Abbreviazioni | Tipo | Unità |
|---|---|---|
| S/2 | Metà lunghezza della corsa | [mm] |
| S | Corsa | [mm] |
| R | Raggio di curvatura | [mm] |
| H2 | Altezza di installazione con punto mobile ribassato | [mm] |
| K2 | Con punto mobile ribassato | [mm] |
| HRI | Altezza interna canale | [mm] |
| A | Lunghezza totale del canale di guida | [mm] |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h