Cambia lingua :

Con quasi 6.000 cavi cablati per motori, servomotori, segnali ed encoder che possono essere utilizzati nelle catene portacavi e sono adatti per oltre 40 standard dei produttori, igus ha il cavo per azionamento giusto per quasi ogni applicazione. La scelta dei cavi cablati è vastissima perché, per ogni specifica, esistono fino a sette diverse qualità di cavo. Non si tratta di una soluzione standardizzata; al contrario, tu selezioni il cavo ottimale in base alle condizioni applicative e dove il cavo deve essere utilizzato. Sia che temperature molto basse (fino a -40°C), l'olio o uno spazio di installazione limitato influenzino la scelta del cavo per azionamento, tu troverai sempre i cavi servomotore cablati più vantaggiosi e adatti per la tua applicazione con l'aiuto delle sette qualità dei cavi. Una garanzia di 4 anni o 100 milioni di corse nella catena portacavi offre una protezione aggiuntiva. Il terzo pilastro per scegliere il giusto cavo per azionamento è il tool di calcolo della durata d'esercizio online. Bastano pochi clic per calcolare la durata d'esercizio del cavo per azionamento per la tua applicazione.
Tutti i produttori in ordine alfabetico
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)
Le macro EPLAN ti permettono di risparmiare molto tempo in fase di progettazione e di acquisto, perché tutte le informazioni importanti sono automaticamente caricate nel sistema per te e per i tuoi colleghi.
Attualmente offriamo macro EPLAN adatte per i seguenti produttori di azionamenti:

Fabbriche readycable in tutto il mondo
igus produce più di 12.500 readycable a settimana presso 14 Fabbriche readycable in tutto il mondo. Solo nello stabilimento di Colonia, 180 persone sono specializzate nella produzione di readychain e readycable. L'obiettivo è ridurre al minimo i percorsi, i tempi e le risorse impiegati nel trasporto, garantendo al contempo una qualità costante. Gli stessi standard produttivi si applicano a tutti i 14 siti.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h