Cambia lingua :
Una classe di protezione definisce le misure di sicurezza adottate per prevenire le scosse elettriche. Soprattutto per le apparecchiature con alloggiamento metallico, esiste il rischio che l'alloggiamento risulti "in tensione" in caso di malfunzionamento del dispositivo. Molti componenti delle apparecchiature sono conduttivi – ad es. un ferro da stiro, dove la superficie metallica è conduttiva in caso di guasto dei sistemi di sicurezza. In assenza di misure adeguate, specificate nelle relative classe di protezione, possono verificarsi situazioni pericolose per la vita. È quindi particolarmente importante definire le misure di sicurezza utilizzando le classe di protezione.
Le classi di protezione per le apparecchiature elettriche sono definite negli standard DIN EN 61140 (o VDE 0140-1). I simboli da utilizzare per la marcatura delle apparecchiature elettriche sono specificati nello IEC 60417 della Commissione elettrotecnica internazionale.

Unaclasse di protezione comprende le misure che proteggono dalle tensioni pericolose, mentre un grado di protezione definisce il grado di protezione contro contatto, corpi estranei, acqua e sollecitazione meccanica. La classe di protezione deve pertanto essere distinta dal grado di protezione IP (Ingress Protection secondo DIN EN 60529 o ISO 20653).
Puoi trovare ulteriori informazioni sul tema dei gradi di protezione.
Secondo la definizione della DIN EN 61140 (VDE 0140-1), si fa una distinzione tra quattro classi di protezione. Questi contengono requisiti per apparecchiature elettriche, che sono descritti più dettagliatamente di seguito. Le apparecchiature elettriche "a più alto rischio" si trovano nella classe di protezione 1. Minore è il rischio di un apparecchio elettrico, maggiore è la classe di protezione (2 o 3).
La classe di protezione 0 indica che, oltre all'isolamento di base, non esistono altre misure per proteggere dalle scosse elettriche. Inoltre, gli apparecchi di questa classe di protezione non possono essere collegati a un sistema di conduttori di protezione. Non è pertanto presente alcuna marcatura con un simbolo specifico. In futuro, gli standard internazionali non prenderanno più in considerazione questa classe di protezione 0. In Germania e Austria la classe di protezione 0 non è ammessa.
La classe di protezione 1 contiene le misure di sicurezza più complete rispetto alle altre classi di protezione. La classe di protezione 1 si caratterizza per la doppia protezione, che – oltre all'isolamento base generalmente esistente – fornisce la messa a terra agli articoli elettricamente conduttivi di un dispositivo. Questo si chiama collegamento equipotenziale. A seconda del tipo di apparecchiatura elettrica, questa equalizzazione può essere eseguita in due modi:
Esempi tipici di apparecchiature di questa classe di protezione includono ferri da stiro elettrici, scaldabagni, lavatrici e frigoriferi.
Apparecchiature elettriche assegnate a questa classe di protezione presentano un isolamento protettivo rinforzato o doppio tra il circuito di rete e la tensione di uscita, oppure tra il circuito di rete e l'alloggiamento. Grazie all'isolamento, non è possibile toccare gli articoli elettricamente conduttivi di un dispositivo. Particolari connettori plug-in vengono impiegati non solo nella classe di protezione 1, ma anche nella classe di protezione 2. A differenza della presa Schuko, i connettori plug-in sagomati non necessitano di un conduttore di protezione.
Utensili elettrici o apparecchi per la cura dei capelli, ad es., possono essere assegnati alla classe di protezione 2.
Gli apparecchi che possiedono questa classe di protezione sono considerati dispositivi con il rischio più basso o con la sicurezza più elevata. Funzionano a una tensione relativamente bassa, in particolare a bassissima tensione di protezione, nota anche come Safety Extra Low Voltage (SELV). Questa tensione è pari al massimo di 50 V CA o 120 V CC. Le batterie o i generatori fungono da fonte di energia qui.
Dispositivi con una tensione alternata inferiore a 25 volt CA o 50 volt CC possono essere descritti come particolarmente sicuri. Offrono protezione contro le scosse elettriche in caso di contatto indiretto o diretto. Dato che la tensione è relativamente bassa, le apparecchiature elettriche di classe di protezione 3 non rappresentano alcun pericolo per le persone.
Esempi di questa classe di protezione includono automobili giocattolo, piste da slot car, diversi dispositivi medici o apparecchiature elettriche che possono essere utilizzate in vasca da bagno o doccia.