Cambia lingua :


... disponibile a magazzino!
Per gli utenti che desiderano configurare la propria interfaccia personalizzata, sono ora disponibili set Module Connect con tre o quattro
ingressi cavo. Sono costituiti da alloggiamenti portanti, passacavi, inserti di tenuta e fermacavo. Accessori come dispositivi di bloccaggio singoli e doppi ed elementi di fissaggio possono essere ordinati in base all'applicazione. Inserti di contatto per una configurazione personalizzata sono disponibili anche direttamente da igus®!
... Module Connect
Grazie al semplice principio modulare, un singolo punto di inserimento/disconnessione può essere configurato come modulo da più alloggiamenti di connettori. Ogni alloggiamento può essere dotato di un massimo di quattro diversi inserti di connettori.
Gli alloggiamenti possono quindi essere uniti insieme, consentendo variazioni di modulo pressoché illimitate in singole larghezze e altezze. Grazie al tipo di alloggiamento piatto, Module Connect è molto salvaspazio e consente un'elevata densità di contatti per ogni applicazione.

... igus® readychain®
Ci sono diversi motivi per optare per sistemi di alimentazione di energia preassemblati nella produzione di macchine e impianti:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h