Cambia lingua :
Un pressacavo, noto anche come pressacavo a compressione o ingresso del cavo, inserisce i cavi nell'alloggiamento in modo sigillato e scarico della trazione. Gli alloggiamenti includono, ad es. connettore, scatola di giunzione o quadro elettrico, pannello di controllo, scatola di derivazione, gancio della gru o scatole di cablaggio. Un pressacavo garantisce una tenuta sicura del cavo al passaggio attraverso una parete laterale o una lastra metallica nel vano terminale. Inoltre, garantisce la protezione del quadro elettrico contro influenze esterne (ad es. polvere o umidità). A seconda del campo di applicazione e delle influenze ambientali, devono essere prese in considerazione ulteriori specifiche, come la compatibilità elettromagnetica o le approvazioni ATEX per area a prova di esplosione.
Oltre alla sigillatura e al fissacavo del cavo tramite pressacavo, speciali campioni antipiega offrono protezione contro l'attorcigliamento del cavo. Un pressacavo protegge quindi l'apparecchiatura elettrica stessa e garantisce inoltre che i cavi collegati a un quadro elettrico mantengano la loro piena funzionalità.
Oggigiorno si utilizzano principalmente filettature metriche secondo la norma DIN EN 60423. Oltre alle filettature metriche, in alcuni casi eccezionali vengono utilizzati i pressacavo PG (filettature per condotti in acciaio) secondo la norma DIN EN 62444, principalmente in applicazioni datate in cui vengono effettuati lavori di conversione, riparazione o retrofit. Per tutti i pressacavi sono disponibili estensioni o riduzioni corrispondenti per adattare il pressacavo a qualsiasi filettatura esistente. Se il pressacavo viene installato in un foro liscio anziché in una filettatura, deve essere bloccato con un controdado corrispondente.
I pressacavo sono disponibili in varie qualità. Le tre opzioni comuni includono: plastica, ottone (o ottone nichelato) e acciaio inossidabile. Questi materiali possono essere combinati con inserto isolante realizzati in vari materiali e adattati al diametro del cavo e alle condizioni operative e alle influenze esterne. Per guarnizioni modellate, elastomeri come gomma nitrile butadiene (NBR), fluoroelastomero (FPM) o silicone (VMQ) sono opzioni adatte.
Perché l'acciaio inossidabile?
Nell'ingegneria chimica e nell'industria alimentare vengono utilizzati pressacavi in acciaio inossidabile (INOX AISI 303). Per motivi igienici e sanitari, o a causa dell'uso di agenti detergenti e prodotti chimici parzialmente aggressivi in questi due settori, l'uso dell'acciaio inossidabile è obbligatorio. L'acciaio inossidabile è un materiale resistente e resiste particolarmente bene alle influenze esterne. A seconda dell'applicazione, oltre al materiale idoneo vanno presi in considerazione altri fattori.
Per combinare i vari diametri dei cavi con la dimensione della filettatura prevista per il pressacavo, i pressacavi sono suddivisi in diversi campi di serraggio. La dimensione metrica (M) costituisce la misura nominale dei pressacavo in combinazione con le cifre successive per la misura della filettatura.
La seguente tabella consente di scegliere il pressacavo corretto:

I pressacavi possono essere utilizzati in una grande varietà di ambienti – le influenze esterne che agiscono sui cavi e sul pressacavo variano di conseguenza.
In determinate aree di applicazione, le connessioni a vite sono esposte a umidità o acqua. In questo caso, il connettore deve avere un grado di protezione ingresso appropriato per impedire all'umidità o all'acqua di entrare nella calotta. A seconda dell'area di applicazione, dovrebbe essere presa in considerazione anche la protezione contro il contatto e i corpi estranei. La pagina informativa sui gradi di protezione fornisce informazioni più dettagliate su quale grado di protezione è adatto per quale area di applicazione.

A seconda del tipo di influenze esterne a cui è esposto il pressacavo, è importante selezionare un materiale per la chiusura adatto all'area di applicazione.
Come descritto in precedenza, i pressacavi in acciaio inossidabile vengono utilizzati nell'industria alimentare e in quella dei prodotti chimici. Grazie alla sua resistenza agli agenti esterni, l'acciaio inossidabile non solo è particolarmente indicato in questi settori, ma è anche obbligatorio.
I pressacavi in ottone vengono solitamente utilizzati nelle cosiddette "aree pericolose", presenti ad es. nell'industria del petrolio e del gas.
I pressacavo con specifica di materiale "ottone nichelato" si trovano spesso in applicazioni industriali esigenti e gravose. Sono disponibili anche in una versione conforme alla compatibilità elettromagnetica con uno speciale sistema di schermatura.
Anche i pressacavi in plastica realizzati in cloruro di polivinile (PVC), fluoruro di polivinilidene (PVDF) o poliammide (PA) vengono utilizzati nell'industria, a seconda dell'applicazione e delle condizioni ambientali.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h