Cambia lingua :
Scopri qui tutti i nostri report sui test di durata per i nostri cavi bus.
Una trasmissione dati affidabile, soprattutto in un sistema bus versatile come Ethernet, è fondamentale per molti sistemi. In particolare nella produzione di semiconduttori, è essenziale rispettare tempi di ciclo brevi ed evitare tempi di fermo, il che rappresenta una sfida anche per l'elettronica sensibile. I raggi e le accelerazioni riscontrati qui sono tra i più estremi, in modo che la guaina esterna in TPE del CFBUS.045 possa mostrare qui le sue prestazioni complete.

Un display su una macchina è letteralmente il centro di controllo in cui ogni funzione di una macchina utensile viene impostata e controllata. Queste unità operative sono spesso fornite con cavi Ethernet per consentire un rapido trasferimento dei dati in tempo reale. Si è dimostrata una buona idea, soprattutto per i grandi sistemi, rendere questo centro di controllo mobile e persino spostabile linearmente. Ora è necessario un cavo affidabile per poter mappare in modo affidabile i movimenti ricorrenti.

L'obiettivo del test era determinare la durata utile del cavo bus chainflex in un raggio di 100 mm con una corsa fino a 7 metri. Il requisito per questo cavo Ethernet è garantire una trasmissione dati affidabile per la durata utile più lunga possibile nonostante il movimento costante.
Il requisito di qualità in combinazione con un piccolo raggio di curvatura è particolarmente diffuso nelle macchine e nelle applicazioni industriali che devono elaborare una grande quantità di dati. Inoltre, i piccoli spazi di installazione rappresentano spesso una sfida importante per la durata del cavo.

Profinet è un vero bus multiuso, dall'industria automobilistica ai produttori di macchine utensili, il cavo verde si trova ovunque. Ma soprattutto nelle applicazioni che richiedono molti e stretti raggi di curvatura, come nei distributori automatici, è importante che la trasmissione dei dati sia garantita. Grazie alla sua guaina in TPE, il CFBUS.060 può realizzare velocità di doppia corsa estreme con un raggio di curvatura molto stretto, come dimostra questo test. Grazie alla resistenza alla temperatura da -35 a +70 °C, anche i distributori automatici raffreddati non sono un problema e, grazie alle proprietà di scorrimento del cavo, può essere utilizzato senza manutenzione per lungo tempo. Per i dispositivi nel settore medico, ad esempio i distributori automatici delle farmacie, va anche notato che il cavo può essere utilizzato anche in camere bianche grazie alla sua certificazione ISO Classe 1.

Il cavo bus mostrato qui è spesso utilizzato in applicazioni in cui è richiesta una movimentazione rapida. Tempi di ciclo brevi e flessibilità dei sistemi di movimentazione sono molto importanti in questo caso. Ciò significa che i cavi utilizzati devono essere in grado di resistere alle massime esigenze. Un esempio di ciò è l'industria alimentare. I robot di movimentazione rapida devono combinare la massima precisione, tempi di ciclo brevi e leggerezza.

Il cavo CFROBOT8.045 è molto spesso utilizzato nella produzione automobilistica, ad esempio nelle unità di misura mobili assemblate sul 6° asse del robot. Lì si spostano verso i punti di ispezione ed eseguono analisi per la garanzia della qualità nella produzione. Per fare ciò, i cavi che trasportano il segnale Ethernet sensibile vengono molto attorcigliati. Per tali attività, conta il 100% di affidabilità sul robot.

Le applicazioni robotiche basate su telecamera sono spesso utilizzate nell'industria, ad esempio per riconoscere codici a barre o eseguire controlli di qualità. Tuttavia, questa applicazione è utilizzata anche negli studi televisivi. Qui, è particolarmente importante avere un'alimentazione di energia e dati estremamente affidabile e poter eseguire movimenti molto impegnativi.

Le macchine di stoccaggio e recupero sono tipici esempi di applicazioni in cui viene esercitata un'elevata sollecitazione di trazione sui singoli componenti, in quanto vengono utilizzate per il carico automatizzato di magazzini verticali. Il cavo bus CFSPECIAL.182.045 per Ethernet CAT5e è stato sviluppato appositamente per questo settore e può resistere alle forze dovute alla trecciatura in aramide nella guaina esterna. Pertanto, questo cavo è la variante sicura per tali e altre applicazioni sospese.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h