Cambia lingua :

Definizione corretta dei volumi di dati per i cavi Ethernet
È prassi comune utilizzare la linea Ethernet con la categoria più alta possibile. Tuttavia, questo è molto spesso un forte fattore di prezzo e tecnicamente non sempre necessario. Con questo evento, vogliamo trasmettere l'idea che scegliere il giusto volume di trasmissione dati per il cavo può essere una buona opzione per risparmiare denaro.
Con il più ampio portafoglio al mondo di cavi Ethernet per il movimento, igus® offre ai propri clienti la scelta giusta per ogni applicazione. L'automazione crescente nella produzione sta anche aumentando la quantità di dati che devono essere trasmessi tra i singoli componenti. Allo stesso tempo, c'è sempre più movimento nei moderni processi di produzione, motivo per cui dovrebbero essere utilizzati cavi appositamente progettati per questi scopi. Poiché i requisiti per i cavi differiscono da applicazione ad applicazione, offriamo una gamma completa di cavi Ethernet specificamente per il movimento. A seconda delle prestazioni meccaniche ed elettriche richieste, gli utenti possono fare affidamento su cavi sicuri e testati e scegliere il cavo più favorevole dalla nostra gamma che sicuramente funzionerà per loro. Dagli standard di trasmissione CAT5 a CAT7 e dal semplice movimento lineare o tridimensionale complesso. Possono essere realizzate anche applicazioni con forze di trazione particolarmente elevate, quindi offriamo un cavo Ethernet adatto per quasi ogni applicazione.

Poiché non è solo il cavo giusto ad essere importante per le dimensioni, ma anche il connettore giusto, lavoriamo intensamente con i principali produttori di connettori per abbinare precisamente connettore e cavo. Ciò fornisce sicurezza e anche grandi vantaggi in termini di adattamento.
Applicazione


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h