Cavo per voltaggio medio

Tutte le informazioni sui cavi a media tensione.

Dove viene utilizzato un cavo a media tensione?

Gru di carico navale con lunga corsa

Il cavo per media tensione CFCRANE

CFCRANE
CFCRANE in funzione

Durata d'esercizio in garanzia per il CFCRANE in sintesi:

Doppie corse5 milioni7,5 milioni10 milioni
Temperaturav max. [m/s]v max. [m/s]a max.CorsaR min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]
da/a [°C]autoportanzascorrimento[m/s²][m]
-20 / -1012,513,514,5
-10/+7010650> 400101112
+70 / +8012,513,514,5