Viste in sezione dei tipi di cavi igus®

Struttura dettagliata dei cavi di controllo, dati, servo e motore igus® di High Class

Cavo di controllo chainflex®, non schermato

  1. Fascio singolo con lunghezza del passo e direzione di
  2. avvolgimento ottimizzate Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  3. Diametro del filo singolo ottimizzato per catena portacavi®
  4. Rivestimento estruso altamente resistente all'abrasione e riempitivo del soffietto

Cavo di controllo chainflex®, schermato

  1. schermatura totale con angolo di treccia ottimizzato (copertura circa 70% lineare, circa 90% ottica) rivestimento interno
  2. estruso con riempimento a soffietto supporta la cordatura
  3. elemento centrale ad alta resistenza alla
  4. trazione elemento centrale ad alta resistenza alla trazione in fasci individuali
  5. rivestimento estruso a pressione

chainflex®-Cavo dati/trasmettitore, schermato

  1. Elementi intrecciati con lunghezza del passo e direzione di posa ottimizzate,
  2. rinforzo del soffietto, guaina interna estrusa, supporti per
  3. intreccio, elemento centrale ad alta resistenza alla
  4. trazione, schermatura intrecciata
  5. accoppiata, schermatura complessiva con angolo di intreccio ottimizzato (copertura circa il 70% lineare, circa il 90% ottica)

Cavo a gradiente in fibra ottica chainflex®

  1. Treccia di supporto realizzata in barre di plastica rinforzate con fibra di vetro, rivestite in filato di vetro
  2. Rivestimento in fibra riempito
  3. di gel Fibre di cavi in fibra
  4. ottica Rivestimento in TPE altamente resistente all'abrasione
  5. Protezione antitorsione integrata

Cavo servo chainflex®, schermato

  1. schermatura totale con angolo di treccia ottimizzato (copertura circa 70% lineare, circa 90% ottica)
  2. Diametro del singolo filo
  3. ottimizzato, elevata resistenza alla trazione, elemento centrale
  4. riempitivo a soffietto, guaina interna
  5. estrusa, trefolatura con lunghezza del passo e direzione di posa
  6. ottimizzate, schermatura a treccia a coppie su coppia di fili
  7. intrecciati ottimizzata, guaina altamente resistente all'abrasione estrusa con pressione

Cavo motore chainflex®, schermato

  1. schermatura totale con angolo di treccia ottimizzato (copertura circa 70% lineare, circa 90% ottica)
  2. rivestimento interno estruso con
  3. riempimento a soffietto elemento centrale ad alta resistenza alla
  4. trazione trefolatura
  5. ottimizzata del diametro del filo singolo con lunghezza del
  6. passo e direzione di posa ottimizzate rivestimento estruso a pressione altamente resistente all'abrasione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza