Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® AB Metodo di prova densità g/cm³ 1,11 DIN EN ISO 1183-1 Colore giallo max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,8 ISO 175 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 1,6 ISO 62 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,18 - 0,31 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,25 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 1.850 DIN EN ISO 178 resistenza alla flessione a 20°C MPa 50 DIN EN ISO 178 resistenza alla compressione MPa 40 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 25 durezza Shore D 70 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +70 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +140 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica[W/m x K]0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) [K-1 x 10-5]10 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1012 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® AB con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
iglidur® AB è stato sviluppato appositamente per applicazioni in aree con elevati requisiti igienici. Tali applicazioni spesso coinvolgono girevoli azionati manualmente (porte, mobili medicali, ecc.). Il materiale riduce il carico di germi nello spazio di appoggio, ma - come tutti i materiali "antibatterici" - non sostituisce le misure igieniche appropriate.

Diagramma 02: Pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® AB diminuisce con l'aumentare delle temperature. La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® AB sotto carico radiale. La possibile deformazione plastica dipende, tra le altre cose, dalla durata del carico.

diagramma. 06: Usura con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali dell'albero
Attrito e usura dipendono anche in larga misura dal partner di accoppiamento. Alberi troppo lisci aumentano sia il coefficiente di attrito che l'usura del cuscinetto. Il diagramma 06 mostra un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero. Quando si ruota con un carico di 1 MPa, l'usura su tutti gli alberi testati è molto simile. Solo gli alberi in alluminio anodizzato duro portano a un'usura notevolmente aumentata. Anche il tasso di usura in rotazione e rotazione con carico crescente è molto vicino tra loro con parametri altrimenti identici, come mostrato nel diagramma 07.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h