Cambia lingua :
Tabella dati del materiale
Caratteristiche generali
Unità
iglidur® B
Metodo di test
Densità
g/cm³
1,15
Colore
grigio
Assorbimento max. di umidità a +23°C/50% umidità ambientale
% in peso
1,0
DIN 53495
Massimo assorbimento d'umidità
% in peso
6,3
Coefficiente d'attrito radente, dinamico, contro acciaio
µ
0,18–0,28
valore pv, max. (a secco)
MPa x m/s
0,15
Caratteristiche meccaniche
Modulo di flessione
MPa
1.800
DIN 53457
Resistenza alla flessione a 20 °C
MPa
55
DIN 53452
Carico a compressione
MPa
20
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C)
MPa
40
Durezza Shore D
69
DIN 53505
Caratteristiche termiche e fisiche
Temperatura operativa massima a lungo termine
°C
+100
Temperatura operativa massima a breve termine
°C
+130
Temperatura operativa minima
°C
-40
Conducibilità termica
W/m x K
0,24
ASTM C 177
Coefficiente di espansione termica (a 23°C)
K-1 x 10-5
12
DIN 53752
Caratteristiche elettriche
Resistenza di transizione specifica
Ωcm
>1.010
DIN IEC 93
Resistività di superficie
Ω
>109
DIN 53482
Tabella 01: Dati del materiale

Schema 01: Valori pv ammissibili per boccole iglidur® B con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco su albero in acciaio a +20 °C, montati in un alloggiamento in acciaio
X = Velocità superficiale [m/s]
Y = Carico [MPa]
Sebbene il carico a compressione dei cuscinetti a strisciamento iglidur® B sia ridotto, ciò rappresenta un'importante specifica di questo cuscinetto. Sono utilizzati principalmente laddove sono richiesti lo smorzamento delle vibrazioni e l'isolamento acustico.

schema. 02: Pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (40 MPa a +20 °C)
X = Temperatura [°C]
Y = Carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non si possono trarre conclusioni in merito alle proprietà tribologiche. All'aumentare delle temperature, il carico a compressione dei cuscinetti a strisciamento iglidur® B diminuisce. Lo schema 02 mostra questo rapporto.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = Carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
La deformazione sotto un carico di 40 MPa a temperatura ambiente ammonta al 5,3% (schema 03).

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = Velocità superficiale [m/s]
Y = Coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Il coefficiente di attrito aumenta leggermente con la velocità e diminuisce con il carico. Le finiture superficiali dell'albero tra 0,4 e 0,6 Ra sono ideali. Finché il carico sui cuscinetti non è troppo alto, il coefficiente di usura raggiunto è piuttosto buono. Un aumento del carico si traduce in un aumento sproporzionato dell'usura.

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione, v = 0,01 m/s
X = Carico [MPa]
Y = Coefficiente di attrito µ
iglidur® B
a secco
Grassi
Olio
Acqua
Coefficiente di attrito µ
0,18–0,28
0,09
0,04
0,04
Tabella 04: Coefficiente di attrito per iglidur® B per l'acciaio
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
Il materiale dell'albero non ha un effetto significativo sulla resistenza all'usura.
Gli schema 06 e 07 dimostrano che si raggiungono valori di usura molto simili con materiali dell'albero diversi. Se si desidera ottenere una elevata prestazione di durata, allora il carico sul cuscinetto non deve essere troppo elevato.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h