Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® F Metodo di prova densità g/cm³ 1,25 Colore nero colore max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 1,8 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 8,4 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,1 - 0,39 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,34 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 11.600 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 260 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 98 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 105 durezza Shore D 84 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +140 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +180 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica[W/m x K]0,65 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]12 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm < 103 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω < 102 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® F con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
Quando i cuscinetti piani devono essere elettricamente conduttivi, specialmente in applicazioni che devono tenere fuori l'elettricità statica, iglidur® F è la scelta giusta. Inoltre, i cuscinetti piani iglidur® F sono estremamente resistenti alla pressione. A temperatura ambiente, possono essere caricati staticamente fino a 105 MPa.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (105 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® F diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa correlazione. Alla temperatura di applicazione ammissibile a lungo termine di +140 °C, la pressione superficiale ammissibile è ancora di 50 MPa. Il
diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® F sotto carico radiale. Alla pressione superficiale massima consigliata di 105 MPa, la deformazione è inferiore al 3,0%. La deformazione plastica può essere ignorata fino a questo carico di pressione. Tuttavia, dipende anche dalla durata del carico.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
I coefficienti di attrito nel funzionamento a secco non sono così favorevoli con i cuscinetti iglidur® F come con vari altri materiali iglidur®. Tuttavia, i cuscinetti iglidur®® possono essere lubrificati senza esitazione e, rispetto ai cuscinetti iglidur®® lubrificati, i cuscinetti iglidur®® F ottengono risultati eccellenti.

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® F
Grasso secco Olio Acqua
coefficiente di attrito µ
0,1 - 0,39
0,09
0,04
0,04
Tabella 04: coefficiente di attrito per iglidur® F contro acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con materiali dell'albero subdl., p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali dell'albero
I diagrammi 06 e 07 mostrano un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero eseguiti con cuscinetti a strisciamento realizzati in iglidur® F. Nell'intervallo di carico più basso, l'albero cromato duro si dimostra il partner di accoppiamento più favorevole per applicazioni rotanti con cuscinetti a strisciamento iglidur® F.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h