Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® J2 Metodo di prova densità g/cm³ 1,44 Colore giallo chiaro max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,2 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 1,3 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,11 - 0,27 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,23 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 3,605 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 101 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 77 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 46 durezza Shore D nb DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +90 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +110 temperatura minima di applicazione °C -50 conduttività termica[W/m x K]0,25 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]7 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1013 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® J2 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
iglidur® J2 è direttamente paragonabile al nostro classico iglidur® J in termini di specifiche meccaniche e termiche generali. Tuttavia, iglidur® J2 è superiore a iglidur® J in termini di specifiche meccaniche, come la massima pressione superficiale consigliata. Tuttavia, la resistenza all'usura in funzionamento a secco è inferiore.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (46 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® J2 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa correlazione. La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® J2 sotto carico radiale. La possibile deformazione plastica dipende, tra le altre cose, dalla durata del carico.

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con materiali dell'albero subdl., p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali dell'albero Anche l'attrito e l'usura dipendono fortemente dal partner di accoppiamento. Alberi troppo lisci aumentano sia il coefficiente di attrito che l'usura del cuscinetto. Il diagramma 06 mostra un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero. Nel diagramma 06 si può vedere che iglidur® J2 fornisce buoni valori di usura in rotazione a 1 MPa, specialmente con acciaio da taglio libero. Nel funzionamento a secco, i valori di usura su altri materiali dell'albero sono significativamente più alti in alcuni casi.
Contrariamente a molti altri materiali iglidur®, il tasso di usura in rotazione è leggermente più alto rispetto alla rotazione con parametri altrimenti identici (diagramma 07).
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h