Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® N54 Metodo di prova densità g/cm³ 1,13 Colore colore verde max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 1,6 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 3,6 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio μ 0,15-0,23 valore pv, max. (asciutto) MPa xm/s 0,5 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 1.800 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 70 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 30 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 36 durezza Shore D 74 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +80 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +120 temperatura ambiente massima a breve termine1) °C +140 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica W/mx K 0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) K-1 x 10-5 9 DIN 53752 Specifiche elettriche Resistività di volume Ωcm < 1013 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω < 1011 DIN 53482 Senza carico aggiuntivo; nessun movimento di scorrimento; rilassamento non escluso Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® N54 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
iglidur® N54 è il primo materiale iglidur® che si basa in larga parte su biopolimeri. Oltre al fatto che tutti i materiali iglidur® sono già privi di lubrificante, questo è un ulteriore passo verso un bilancio ambientale positivo. Buoni coefficienti di attrito abbinati a durate di servizio che consentono l'uso in serie in applicazioni sporadicamente in movimento conferiscono a questo materiale un posto fisso nel programma iglidur®.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (36 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Non può essere utilizzata per trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® N54 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Alla temperatura di applicazione ammissibile a lungo termine di +120 °C, la pressione superficiale ammissibile è ancora di poco inferiore a 10 MPa.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® N54 sotto carico radiale.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 1 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Il coefficiente di attrito di iglidur® N54 è basso. Tuttavia, è necessario notare che un partner di scorrimento eccessivamente ruvido aumenta l'attrito. Si consiglia una rugosità dell'albero (Ra) da 0,1 a un massimo di 0,4 μm.
Il coefficiente di attrito del cuscinetto iglidur® N54 dipende solo leggermente dalla velocità di scorrimento.
L'influenza del carico è maggiore, con l'aumento del quale il coefficiente di attrito scende a 0,8.

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® N54
secco
Grasso olio
acqua
coefficiente di attrito µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tabella 04: coefficiente di attrito per iglidur® N54 contro acciaio
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali
dell'albero È importante selezionare il materiale dell'albero adatto. Non si può dire in generale che iglidur®® N54 sia più adatto per alberi duri o morbidi, ma le superfici dell'albero "dure" tendono a portare a una migliore durata utile. A carichi da 1 MPa, l'usura aumenta notevolmente e continuamente.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h