Cambia lingua :
Italiano: Dati tecnici Specifiche generali Unità iglidur® RW370 Metodo di prova densità g/cm³ 1,34 DIN EN ISO 1183-1 Colore beige max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,25 ISO 175 max. assorbimento di umidità totale wt.-% 1,2 ISO 62 coefficiente di attrito, dinamico, contro acciaio µ 0,13 - 0,17 valore pv, max. (secco) MPa - m/s 1,20 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 2,997 DIN EN ISO 178 resistenza alla flessione a +20°C MPa 100 DIN EN ISO 178 resistenza alla compressione MPa 129 max. pressione superficiale consigliata (+20°C) MPa 75 durezza Shore D 80 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche Temperatura di applicazione superiore a lungo termine °C +170 Temperatura di applicazione superiore a breve termine °C +190 Temperatura di applicazione inferiore °C -50 conduttività termica[W/m · K]0,22 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) [K-1 · 10-5]5 DIN 53752 Specifiche elettriche Resistività di volume Ωcm > 1012 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Proprietà del materiale

Diagramma 01: Valori pv ammissibili per iglidur® RW370 con uno spessore di parete di 1 mm, funzionamento a secco contro un albero in acciaio a +20°C, montato in un alloggiamento in acciaio.
**Asse X = velocità superficiale [m/s]**Asse Y = carico [MPa]
iglidur® RW370 è stato sviluppato appositamente per gli elevati requisiti di protezione antincendio nella tecnologia ferroviaria. Soddisfa quindi i requisiti della norma DIN EN 45545. I cuscinetti iglidur® RW370 vengono utilizzati nella tecnologia ferroviaria principalmente nei sistemi di porte, nei regolatori e nei giunti dei sedili, nonché nelle cerniere.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (75 MPa a +20 °C)
**X = temperatura [°C]**Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® RW370 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
**X = carico [MPa]**Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® RW370 sotto carichi diversi. Una possibile deformazione potrebbe dipendere, tra le altre cose, dal ciclo di lavoro del carico.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 1 MPa
**X = velocità superficiale [m/s]**Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e
usura L'ottimo coefficiente di attrito di iglidur® RW370 nel funzionamento a secco diminuisce ulteriormente con velocità fino a un valore di 1,1 m/s. Il diagramma 04 mostra questa correlazione su un albero in acciaio. Da una velocità di 1,25 m/s, tuttavia, il coefficiente di attrito aumenta bruscamente, poiché qui viene raggiunto il limite di carico del materiale.

Diagramma 05: Usura, rotazione con diversi materiali dell'albero, pressione, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero****Y = usura [μm/km]
Materiali dell'albero
I diagrammi 05 e 06 mostrano un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero, che sono stati eseguiti con cuscinetti lisci realizzati in iglidur® RW370. A 0,3 m/s e 1 MPa di pressione superficiale, gli alberi realizzati in alluminio anodizzato duro e Cf53 cromato duro sono i partner di scorrimento più adatti. Anche gli alberi realizzati in 304 SS o acciaio di alta qualità forniscono buoni risultati. Se il materiale dell'albero desiderato non è incluso nei risultati dei test qui presentati, contattateci.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h