Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® A200 Metodo di prova densità g/cm³ 1,14 Colore bianco max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 1,5 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 7,6 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,10 - 0,40 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,09 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 2.500 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 116 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 54 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 18 durezza Shore D 81 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +80 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +170 temperatura minima di applicazione °C -40 conduttività termica[W/m x K]0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]10 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1013 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® A200 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti lisci realizzati in iglidur® A200 sono adatti all'uso a diretto contatto con gli alimenti. Sono quindi la soluzione ideale per i punti di appoggio su macchine per l'industria alimentare, apparecchiature mediche, piccoli elettrodomestici e altri. Inoltre, iglidur® A200 è caratterizzato dalla sua capacità di incorporare lo sporco e dal suo comportamento di funzionamento silenzioso. L'elevata resistenza all'abrasione, l'insensibilità allo sporco e la capacità di funzionare a secco consentono di rinunciare al solito e costoso incapsulamento dei cuscinetti lubrificati.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (18 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non si possono trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® A200 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Il
diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® A200 sotto carico radiale. Sotto la pressione superficiale massima consigliata di 18 MPa, la deformazione è inferiore al 2%. La deformazione plastica può essere trascurata fino a questo carico radiale. Tuttavia, dipende anche dalla durata del carico.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Il coefficiente di attrito cambia con l'aumentare del carico, così come la resistenza all'usura (diagrammi 04 e 05).

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® A200
secco
Grasso olio
acqua
coefficiente di attrito µ
0,1 - 0,4
0,09
0,04
0,04
Tabella 04: coefficiente di attrito per iglidur® A200 contro acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali dell'albero
I diagrammi 06 e 07 mostrano i risultati dei test con diversi materiali dell'albero, che sono stati eseguiti con cuscinetti realizzati in iglidur® A200. Con movimenti di rotazione sotto un carico p = 2 MPa, l'usura dei cuscinetti iglidur® A200 è maggiore rispetto alle rotazioni sotto lo stesso carico. L'albero realizzato in acciaio al carbonio HR è l'eccezione positiva in questo caso.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h